Voor montage aan de horizontale en verticale TS behuizingsprofielen via combibevestigingsprofiel PS.
- Bestelnr.:
- SZ 4376000
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte
- 495 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale kastprofiel direct via combinatie-bevestigingsprofielen TS en via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met combinatie-bevestigingsprofielen PS
- Op het horizontale kastprofiel direct boven combinatie-bevestigingsprofielen PS
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 600 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2 kg
- Brutogewicht
- 2,16 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099999
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- PS Montagerail 23x73 mm tbv TS/SE-kasten, voor kast B/H/D 600 mm, L=495 mm, plaatstaal, verzinkt