Voor montage aan de horizontale en verticale TS behuizingsprofielen via combibevestigingsprofiel PS.
- Bestelnr.:
- SZ 4380000
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte
- 1.895 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Op het verticale kastprofiel direct via combinatie-bevestigingsprofielen TS en via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met combinatie-bevestigingsprofielen PS
- Op het horizontale kastprofiel direct boven combinatie-bevestigingsprofielen PS
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 7,944 kg
- Brutogewicht
- 8,24 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177100077
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- PS Montagerail 23x73 mm tbv TS/SE-kasten, voor kast B/H/D 2000 mm, L=1895 mm, plaatstaal, verzinkt