Voor montage met extra bevestigingselementen aan horizontale en verticale kast-/behuizingsprofielen.
- Artikelnummer:
- SZ 4393000
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte
- 1.295 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het verticale kastprofiel: direct met combinatie-bevestigingsprofielen TS, via adapterrails voor PS-compatibiliteit in combinatie met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS
- Aan het horizontale kastprofiel: direct met bevestigingsbeugels, montage-bevestigingsprofielen of combinatie-bevestigingsprofielen PS
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm - Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 4,824 kg
- Brutogewicht
- 5,081 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177232167
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- PS Montagerails 23x23 mm tbv TS/SE-kasten, L=1295 mm, voor B/H/D 1400 mm, plaatstaal, verzinkt