Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.
- Bestelnr.:
- TS 4398500
- Uitvoering
- zonder boringen
- Product omschrijving
- Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. steunisolatoren of transformatoren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het binnenste montageniveau, aan het VX kastprofiel
- Op het verticale TS kastprofiel met insteekmoer 8800.808, met adapterrail voor VX-compatibiliteit, in hoogte versteld, met TS montagerail 25 x 38 mm
- Aan het horizontale TS kastprofiel: in de breedte, in de diepte
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel profiel in de breedte onder en boven of in de diepte onder en boven via insteekmoer 8800.808
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 9,152 kg
- Brutogewicht
- 9,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 36,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177522794
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Montagerail, voor VX, VX SE, voor B/D: 800 mm, zonder boringen