Met bevestiging aan één zijde aan de adapterprofielen, 482,6 mm (19").
- Bestelnr.:
- SZ 4531000
- Product omschrijving
- Montage aan het adapterprofiel 19" (482,6 mm).
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 270 mm
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 4,4 kg
- Brutogewicht
- 4,595 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- PS Glijrails voor TS-adapterprofiel, plaatstaal, verzinkt, L=270 mm