De montageplaten kunnen worden gebruikt voor verdere uitbouwmogelijkheden in de kast.
- Bestelnr.:
- TS 4532000
- Uitvoering
- Schroefbaar, klein
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- Aan alle kasten en opbouwdelen met systeemboring in het 25 mm-raster
- Deurprofiel
- In AX kunststof in de bevestigingsbussen in de deur
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177102422
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- PS Bevestigingsplaten, schroefbaar, klein, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet