- Bestelnr.:
- SZ 4540000
- Product omschrijving
- Voor een optimale lastenverdeling bij kraantransport van gekoppelde behuizingen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2,58 kg
- Brutogewicht
- 2,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SZ Combihoek