Transportogen voor VX, TS, VX SE

Bestelnr.: SZ 4568000

Voor kraantransport van kasten, voor zover niet bij de levering inbegrepen.

Bestelnr.:
SZ 4568000
Product omschrijving
Voor kraantransport van kasten, voor zover niet bij de levering inbegrepen.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt C 15 E
Levering
4 hijsogen
4 afdichtringen A 12.5
Afmetingen
Schroefdraad: M12
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,512 kg
Brutogewicht
0,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177103122
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
Product omschrijving
PS Hijsogen tbv TS/SE-kasten, voor kraantransport van kasten, M12, plaatstaal verzinkt kl 15E
Documentatie
Handleiding
Info sheet