Voor kraantransport van kasten, voor zover niet bij de levering inbegrepen.
- Artikelnummer:
- SZ 4568500
- Product omschrijving
- Voor kraantransport van kasten, voor zover niet bij de levering inbegrepen.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- 4 hijsogen
4 afdichtringen A 12.5 - Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,636 kg
- Brutogewicht
- 0,694 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177690325
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Product omschrijving
- PS Hijsogen tbv TS/SE-kasten, voor kraantransport van kasten, M12, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet