Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
- Bestelnr.:
- TS 4579000
- Product omschrijving
- Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
- Technische gegevens
- Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 790 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 900 mm
- Inbouwmogelijkheden VX SE
- In deuren met een breedte van 900 mm
- In kasten met een breedte van 800 mm, op het binnenste montageniveau
- Inbouwmogelijkheden AX
- In behuizingen met een breedte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
- Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
- In kasten/behuizingen met een breedte van 800 mm
- In deuren met een breedte van 800 mm, in combinatie met een deurprofiel
- Inbouwmogelijkheden TS
- In kasten met een breedte/diepte van 800 mm, op het binnenste montageniveau
- Inbouwmogelijkheden TP
- In TP-lessenaar-onderdelen, in behuizingen met een breedte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
TP
AX
Breedte/diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 8 kg
- Brutogewicht
- 8,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103351
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor binnenste montageniveau: voor B/D x 800 mm, voor deurbreedte: 900 mm, L: 790 mm
- Documentatie
- Info sheet