Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd.
- Bestelnr.:
- VX 4591700
- Product omschrijving
- Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
Hoogte: = 2.000 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,99 kg
- Brutogewicht
- 4,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177103665
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- VX-montageplaat-tussenstuk, voor VX, TS, H: 2000 mm
- Documentatie
- Handleiding