Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Keuze afhankelijk van de inbouwpositie, inbouwmethode en kast.
- Bestelnr.:
- TS 4593000
- Product omschrijving
- Voor het extra vastzetten en ter vermindering van eventuele trillingen van de montageplaat. Keuze afhankelijk van de inbouwpositie, inbouwmethode en kast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- rondom
- naar voren gebrachte positie in het 25 mm raster
- Opmerking
- Vanaf de onder- of bovenzijde resp. de zijkant tussen montageprofiel en montageplaat schuiven en met schroeven vastzetten.
- Bovendien is noodzakelijk: Montageprofielen, systeemchassis, montagerails of montagechassis
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
SE - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 1,28 kg
- Brutogewicht
- 1,397 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- PS Montageplaatfixering tbv TS/SE-kasten, inbouwmogelijkheden rondom/naar voren gebrachte positie in 25 mm raster, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet