Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
- Bestelnr.:
- TS 4594000
- Product omschrijving
- Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
- Technische gegevens
- Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 290 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 400 mm
- Inbouwmogelijkheden VX SE
- In deuren met een breedte van 400 mm
- Inbouwmogelijkheden AX
- In behuizingen met een breedte van 300 mm en een hoogte van 400 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
- Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
- In kasten/behuizingen met een breedte van 300 mm
- Inbouwmogelijkheden AX kunststof
- In deuren met een breedte van 400 mm
- Inbouwmogelijkheden AX 3-delig
- In kasten/behuizingen met een diepte van 473 mm
- Inbouwmogelijkheden TS
- In deuren met een breedte van 400 mm
- Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal
- In sokkels met een diepte van 400 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven M6 en moeren M6
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
AX
AX kunststof
Wandbehuizingen AX, 3-delig - Geschikt voor
- Sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 2,94 kg
- Brutogewicht
- 3,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103726
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor deurbreedte: 400 mm, L: 290 mm
- Documentatie
- Info sheet