Een dak-/wandbevestiging van kasten met een geringe diepte en zware componenten in de deur of ingebouwd zwenkraam.
- Artikelnummer:
- TS 4595000
- Product omschrijving
- Een dak-/wandbevestiging van kasten met een geringe diepte en zware componenten in de deur of ingebouwd zwenkraam.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177103740
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- PS Wandbevestigingsbeugel tbv TS/SE-kasten, voor dak-/wandbevestiging, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet