Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Bestelnr.: TS 4598000

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.

Bestelnr.:
TS 4598000
Product omschrijving
Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens
Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
690 mm
Geschikt voor deurbreedte
800 mm
Inbouwmogelijkheden VX
In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE
In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden AX
In deuren met een breedte van 800 mm, met 3-punts sluitsysteem, in de slotdeur
In behuizingen met een hoogte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX kunststof
In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden PC
In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden TS
In deuren met een breedte van 800 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX kunststof
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
6,78 kg
Brutogewicht
7,225 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177103801
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor deurbreedte: 800 mm, L: 690 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens