- Bestelnr.:
- PS 4612000
- Uitvoering
- zonder binnenzeskant
- Voordelen
- Voor het opheffen van bodemoneffenheden
- Materiaal
- Plaatstaal
- Montage-instructie
- Bij montage op de VX sokkel is de sokkeladapter vereist
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 3.000 N
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12 x 40
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ chiller
TX CableNet
- Instelbereik
- 18 ‐ 43 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,212 kg
- Brutogewicht
- 0,229 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
PS Stelvoet, voor TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+, TX CableNet, verstelhoogte 18-43 mm, met M12-schroefdraad