Voor programmeerapparatuur etc., voorbereid voor montage aan deurverstevigingsprofielen. Tijdens onderhoud snel uit te klappen. Hierdoor ontstaat een maximum aan werkoppervlak. Na gebruik ruimtebesparend in te klappen.
- Bestelnr.:
- PS 4638600
- Product omschrijving
- Voor programmeerapparatuur etc., voorbereid voor montage aan deurverstevigingsprofielen. Tijdens onderhoud snel uit te klappen. Hierdoor ontstaat een maximum aan werkoppervlak. Na gebruik ruimtebesparend in te klappen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Montagevlak
- Breedte: 413 mm
Diepte: 400 mm - Geschikt voor deurbreedte
- 600 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan deurverstevigingsprofielen
- Voor aanbouw aan vlakken
- Belastbaarheid
- max. 300 N
- Montagevlak
- Breedte: 413 mm
Diepte: 400 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
PC - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,471 kg
- Brutogewicht
- 3,671 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177107496
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- PS Lessenaar, voor VX, TS, VX SE, PC, voor deurbreedte 600 mm
- Documentatie
- Info sheet