PC-kastsysteem Roestvaststaal

Bestelnr.: PC 4650100

PC-kastsystemen op basis van VX SE van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304). Constructieprincipe identiek aan plaatstalen uitvoering. Praktische achterdeur geeft eenvoudig toegang bij servicewerkzaamheden. Hoge toegangsbeveiliging door vaste zijwanden en dak, evenals binnenliggende zichtdeurvergrendeling en afsluitbare toetsenbordlade.

Bestelnr.:
PC 4650100
Uitvoering
Roestvaststaal
Materiaal
Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Deur achterzijde: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorveld: éénlaags veiligheidsglas, 4 mm
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur achter met espagnoletsluiting
Zichtdeur boven, aan de binnenzijde vergrendeld
Legbord
Toetsenbordschuiflade met uitklapbaar front voor handsteun en mousepad-tableau
Sluiting nr. 3524 E
Deur onder met espagnoletsluiting
Bodemplaten, gedeeld
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 630 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
115 kg
Brutogewicht
120,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177682016
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Product omschrijving
PC Kastsysteem, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), met zichtdeur boven, toetsenbordschuiflade en legborden, 600x1600x630 mm BxHxD
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Oppervlak
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet
White Paper
Databladen
Technische gegevens