PC-kastsystemen op basis van VX SE van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304). Constructieprincipe identiek aan plaatstalen uitvoering. Praktische achterdeur geeft eenvoudig toegang bij servicewerkzaamheden. Hoge toegangsbeveiliging door vaste zijwanden en dak, evenals binnenliggende zichtdeurvergrendeling en afsluitbare toetsenbordlade.
- Bestelnr.:
- PC 4650150
- Uitvoering
- Roestvaststaal
met zichtdeur open, toetsenbordschuiflade en legborden - Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Deur achterzijde: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorveld: éénlaags veiligheidsglas, 4 mm - Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- Kast boven en aan de zijkanten gesloten
Deur achter met espagnoletsluiting
Zichtdeur boven, aan de binnenzijde vergrendeld
Legbord
Toetsenbordschuiflade met uitklapbaar front voor handsteun en mousepad-tableau
Sluiting nr. 3524 E
Deur onder met espagnoletsluiting
Bodemplaten, gedeeld - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 630 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 98,5 kg
- Brutogewicht
- 100,8 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Product omschrijving
- PC Kast 600x1600x630 RVS 1.4301
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie