Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikelnummer: TS 4695000

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.

Artikelnummer:
TS 4695000
Product omschrijving
Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens
Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
440 mm
Inbouwmogelijkheden VX
In kasten met een diepte van 500 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE
In kasten met een diepte van 500 mm, op het buitenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden AX
In deuren met een breedte van 500 mm, met knevelsluiting
In deuren met een breedte van 500 mm, met 3-punts sluitsysteem, in de aanslagdeur
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
In deuren met een breedte van 500 mm, in de aanslagdeur, in combinatie met een deurprofiel
Inbouwmogelijkheden TS
In kasten met een breedte/diepte van 500 mm, op het buitenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden AE
In behuizingen met een breedte/hoogte van 500 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AE
Inbouwmogelijkheden TP
In TP-lessenaar-onderdelen, in behuizingen met een diepte van 500 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Breedte/diepte: 500 mm
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
4,4 kg
Brutogewicht
4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Montageprofiel, voor VX, TS, VX SE, TP, voor buitenste montageniveau: voor B/D: 500 mm, L: 440 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens