Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
- Bestelnr.:
- TS 4696000
- Product omschrijving
- Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
- Technische gegevens
- Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 540 mm
- Inbouwmogelijkheden VX
- In kasten met een breedte/diepte van 600 mm
- Inbouwmogelijkheden VX SE
- In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het buitenste montageniveau
- Inbouwmogelijkheden AX
- In deuren met een breedte van 600 mm, met knevelsluiting
- In deuren met een breedte van 600 mm, met 3-punts sluitsysteem, in de aanslagdeur
- Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
- In deuren met een breedte van 600 mm, in de aanslagdeur, in combinatie met een deurprofiel
- Inbouwmogelijkheden PC
- In kasten met een breedte van 600 mm, op het buitenste montageniveau
- Inbouwmogelijkheden IW
- In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het buitenste montageniveau
- Inbouwmogelijkheden TS
- In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het buitenste montageniveau
- Inbouwmogelijkheden AE
- In behuizingen met een breedte/hoogte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AE
- Inbouwmogelijkheden TP
- In lessenaar-bovendelen voor 3-delige opbouw, in de hoogte van het behuizingsdeksel, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD
- Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
- In sokkels met een breedte/diepte van 600 mm aan de sokkelplinten, in combinatie met sokkelhoekprofiel
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Breedte/diepte: 600 mm - Geschikt voor
- Sokkelsysteem VX
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 5,4 kg
- Brutogewicht
- 5,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 25,64 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177108158
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Montageprofiel, voor VX, TS, VX SE, TP, voor buitenste montageniveau: voor B/D: 600 mm, L: 540 mm
- Documentatie
- Info sheet