Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Bestelnr.: TS 4697000

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.

Bestelnr.:
TS 4697000
Product omschrijving
Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens
Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
740 mm
Inbouwmogelijkheden VX
In kasten met een breedte/diepte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE
In kasten met een breedte/diepte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden AX
In deuren met een breedte van 800 mm, met knevelsluiting
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal
In deuren met een breedte van 800 mm, met knevelsluiting, in combinatie met een deurprofiel
Inbouwmogelijkheden PC
In kasten met een breedte van 800 mm, op het buitenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden TS
In kasten met een breedte/diepte van 800 mm, op het buitenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden AE
In behuizingen met een breedte/hoogte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AE
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
In sokkels met een breedte/diepte van 800 mm aan de sokkelplinten, in combinatie met sokkelhoekprofiel
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
Breedte/diepte: 800 mm
Geschikt voor
Sokkelsysteem VX
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
7,7 kg
Brutogewicht
7,817 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
29,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177108172
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Montageprofiel, voor VX, TS, VX SE, TP, voor buitenste montageniveau: voor B/B, D: 800 mm, L: 740 mm
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens