Bedieningsmechanisme voor inbouw in de kast met hoofdschakelaar en bovendien in elke vierde nevenkast.
- Bestelnr.:
- TS 4912000
- Product omschrijving
- In combinatie met de scheidingsschakelaarkap voldoen ook aanbouwcombinaties aan UL 508 A. Afhankelijk van de aanbouwcombinatie zijn hiervoor verschillende componenten nodig.
- Inbouwmogelijkheden
- Inbouw in de kast met hoofdschakelaar en bovendien in elke vierde nevenkast.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Brutogewicht
- 0,508 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177113961
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- TS Deurvergrendeling voor aanbouwcombinaties, bedieningsmechanisme
- Documentatie
- Handleiding