Sluitstangen

Bestelnr.: VX 4916000

Sluitstangen voor het overdragen van de vergrendeling van de hoofdkast naar de nevenkast van een gekoppelde kastcombinatie.

Bestelnr.:
VX 4916000
Product omschrijving
In combinatie met de scheidingsschakelaarkap voldoen ook aanbouwcombinaties aan UL 508 A. Afhankelijk van de aanbouwcombinatie zijn hiervoor verschillende componenten nodig.
Inbouwmogelijkheden
Voor het overdragen van de vergrendeling van de hoofdkast naar de nevenkast van een gekoppelde behuizingscombinatie. Per nevenkast is een op de kastbreedte afgestemde sluitstang noodzakelijk.
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
2,8 kg
Brutogewicht
2,98 kg
Douanetariefnummer
83015000
EAN
4028177113985
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
VX-sluitstang, voor deurvergrendeling voor aanbouwcombinatie, voor B: 600 mm
Documentatie
Handleiding