Sluitstangen voor het overdragen van de vergrendeling van de hoofdkast naar de nevenkast van een gekoppelde kastcombinatie.
- Artikelnummer:
- VX 4918000
- Product omschrijving
- In combinatie met de scheidingsschakelaarkap voldoen ook aanbouwcombinaties aan UL 508 A. Afhankelijk van de aanbouwcombinatie zijn hiervoor verschillende componenten nodig.
- Inbouwmogelijkheden
- Voor het overdragen van de vergrendeling van de hoofdkast naar de nevenkast van een gekoppelde behuizingscombinatie. Per nevenkast is een op de kastbreedte afgestemde sluitstang noodzakelijk.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 800 mm - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 3,81 kg
- Brutogewicht
- 4,013 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114005
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- VX-sluitstang, voor deurvergrendeling voor aanbouwcombinatie, voor B: 800 mm
- Documentatie
- Handleiding