Sluitstangen

Bestelnr.: VX 4920000

Sluitstangen voor het overdragen van de vergrendeling van de hoofdkast naar de nevenkast van een gekoppelde kastcombinatie.

Bestelnr.:
VX 4920000
Product omschrijving
In combinatie met de scheidingsschakelaarkap voldoen ook aanbouwcombinaties aan UL 508 A. Afhankelijk van de aanbouwcombinatie zijn hiervoor verschillende componenten nodig.
Inbouwmogelijkheden
Voor het overdragen van de vergrendeling van de hoofdkast naar de nevenkast van een gekoppelde behuizingscombinatie. Per nevenkast is een op de kastbreedte afgestemde sluitstang noodzakelijk.
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
5,69 kg
Brutogewicht
5,992 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177114029
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
VX-sluitstang, voor deurvergrendeling voor aanbouwcombinatie, voor B: 1200 mm
Documentatie
Handleiding