Voor het opklikken van klemmen of andere componenten met kliktechniek volgens EN 60 715.
- Bestelnr.:
- SZ 4933000
- Product omschrijving
- Voor het opklikken van klemmen of andere componenten met kliktechniek volgens EN 60 715.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte montagerail
- 455 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 500 mm
Diepte: = 500 mm - Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 1,602 kg
- Brutogewicht
- 1,69 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114371
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Product omschrijving
- TS Montage-klemmenrails, TH 35/15, voor kastbreedte/-diepte 500 mm, L=455 mm
- Documentatie
- Safety instructions