Montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715 voor VX, TS, VX SE

Bestelnr.: SZ 4934.000

Voor het opklikken van klemmen of andere componenten met kliktechniek volgens EN 60 715.

Bestelnr.:
SZ 4934.000
Product omschrijving
Voor het opklikken van klemmen of andere componenten met kliktechniek volgens EN 60 715.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Lengte montagerail
555 mm
Inbouwmogelijkheden AX-sokkel
In sokkels met een breedte van 600 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm
Geschikt voor
Sokkelsysteem AX
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
1,74 kg
Brutogewicht
1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177114395
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Product omschrijving
TS Montage-klemmenrails, TH 35/15, voor kastbreedte/-diepte 600 mm, L=555 mm
Documentatie
Safety instructions