- Artikelnummer:
- SZ 4935.000
- Product omschrijving
- Voor het opklikken van klemmen of andere componenten met kliktechniek volgens EN 60 715.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte montagerail
- 755 mm
- Inbouwmogelijkheden AX-sokkel
- In sokkels met een breedte van 800 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 800 mm
- Geschikt voor
- Sokkelsysteem AX
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 2,64 kg
- Brutogewicht
- 2,882 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114418
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Product omschrijving
-
TS Montage-klemmenrails, TS 35/15, voor kastbreedte/-diepte 800 mm, L=755 mm