- Artikelnummer:
- SZ 4937.000
- Product omschrijving
- Voor het opklikken van klemmen of andere componenten met kliktechniek volgens EN 60 715.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte montagerail
- 1.155 mm
- Inbouwmogelijkheden AX-sokkel
- In sokkels met een breedte van 1200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 1.200 mm
Diepte: = 1.200 mm
- Geschikt voor
- Sokkelsysteem AX
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 4,152 kg
- Brutogewicht
- 4,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114456
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Product omschrijving
-
TS Montage-klemmenrails, TH 35/15, voor kastbreedte/-diepte 1200 mm, L=1155 mm