Voor directe aanbouw aan het horizontale of verticale kast-/behuizingsprofiel via extra bevestigingselementen.
- Bestelnr.:
- SZ 4944000
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Lengte
- 555 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan het binnenste montageniveau, aan het VX kastprofiel
- Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met insteekmoer TS 8800.808 of adapterrail voor VX-compatibiliteit
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel in de breedte onder en boven
- Aan het horizontale VX SE-kastprofiel profiel in de diepte onder (zonder montageplaat) en boven via insteekmoer 8800.808
- Aan het horizontale TS kastprofiel
- In de breedte of diepte van de AX 3-delig. Afhankelijk van de inbouwsituatie moet de rail op de gewenste lengte worden afgekort.
- Inbouwmogelijkheden VX-sokkel
- In sokkels met een breedte van 600 mm aan de sokkelplinten, in combinatie met bevestigings-/afstandsprofiel
- Inbouwmogelijkheden AX-sokkel
- In sokkels met een breedte van 600 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Breedte/diepte: 600 mm - Geschikt voor
- Sokkelsysteem AX
- Sokkelsysteem VX
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 2,118 kg
- Brutogewicht
- 2,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114593
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Product omschrijving
- TS C-rails 30/15 tbv TS/SE-kasten, voor kastbreedte/-diepte 600 mm, L=555 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Safety instructions