- Artikelnummer:
- SZ 5001.054
- Product omschrijving
- Voor montage aan de aanwezige schroefdraadbouten. Met systeemboring aan drie zijden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 1.310 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Houd bij de kastsystemen TP en de wandkast HD a.u.b. rekening met verschillende inbouwmogelijkheden. U vindt deze in de betreffende montagehandleiding.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TP
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 4,032 kg
- Brutogewicht
- 4,231 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177479623
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
SZ-rail voor interieuropbouw, voor CM, TP, L: 1310 mm