Uitklapbare hevelhandgreep voor CM

Artikelnummer: CM 5001.062

Voor het ombouwen naar alternatieve sluitsystemen zoals profielcilinders, veiligheidsbinnenwerk, hangsloten enz.

Artikelnummer:
CM 5001.062
Uitvoering
voor hangslot en binnenwerken
Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders met een totale lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252)
Product omschrijving
Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
Kleur
Kast: overeenkomstig RAL 9005
Handgreep: overeenkomstig RAL 9006
Lengte
242 mm
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Diepte: 17,5 mm
Lengte: 242 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,86 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177502246
ETIM 8
EC002626
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Product omschrijving
Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
Documentatie
Handleiding