Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SZ 5001.229
- Product omschrijving
- Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstules en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TP: = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,66 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177523333
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- CM Bodemplaten voor kabelinvoertules/connectordoorvoertules tbv CM-kasten, voor kastbreedte 1200 mm, 6 uitsparingen per plaat