Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig.
- Bestelnr.:
- CM 5001239
- Uitvoering
- Schuifplaat
- Product omschrijving
- Potentiaalvereffening via bodemplaatbevestigingsschroeven alsmede aardingspunten zijn aanwezig.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Voor een grotere stabiliteit en universele kabelinvoer is de bodemopening bij behuizingsbreedten van 1000, 1200 en 1600 mm in de breedte gedeeld en kan met verschillende bodemplaten worden afgedekt.
- De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
- Afmetingen
- Diepte: 150 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
TS
CM
TP
Breedte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Brutogewicht
- 0,96 kg
- Douanetariefnummer
- 72092690
- EAN
- 4028177681231
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS-IT Bodemplaat, schuifplaat, modulair, D=150 mm, voor kastbreedte 600 mm, plaatstaal, verzinkt