Product loopt uit per: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- CM 5001.310
- Product omschrijving
- De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Naderhand eenvoudig te monteren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Bij buitenopstelling adviseren wij als bescherming tegen water en UV-stralen een regendak over de behuizing resp. de opening tussen deur en behuizing te plaatsen
- De testresultaten van de IP-beschermklasse voor bescherming tegen water (punt 2 volgens IEC 60 529) kunnen niet worden gelijkgesteld met die van een buiten of onder overeenkomende omstandigheden opgestelde kast.
- Al naar gelang de omgevingscondities zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk
- Geschikt voor
- Behuizingstype: CM
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 6,45 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177526242
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
- SZ Beschermkap tbv CM Wand-/vloerkast, voor kastbreedte 600 mm en -diepte 400 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet