Espagnoletsluiting voor enkeldeurs TS

Artikelnummer: TS 5050048

Voor VX SE slotplaat 5050817 meebestellen.

Artikelnummer:
TS 5050048
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Geschikt voor
Hoogte: 1.800 mm
Levering
Espagnoletsluiting, compleet
Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Opmerking
De borgringen kunnen bij het verwisselen van de sluitstangen niet opnieuw worden gebruikt. Controleer of u over een voldoende voorraad beschikt (bestelnummer 8800070).
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,25 kg
Brutogewicht
1,4 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177477667
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217