Voor VX SE slotplaat 5050817 meebestellen.
- Bestelnr.:
- TS 5050049
- Levering
- Espagnoletsluiting, compleet
Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Geschikt voor
- Hoogte: 2.000 mm
- Levering
- Espagnoletsluiting, compleet
- Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
- Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Opmerking
- De borgringen kunnen bij het verwisselen van de sluitstangen niet opnieuw worden gebruikt. Controleer of u over een voldoende voorraad beschikt (bestelnummer 8800070).
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177477674
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217