- Bestelnr.:
- TS 5050119
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Achterwand
Bevestigingsmateriaal (set) - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.400 mm - Levering
- Achterwand
- Bevestigingsmateriaal (set)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 13,44 kg
- Brutogewicht
- 23 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650091
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101