Achterwand voor VX SE, TS

Bestelnr.: TS 5050126

Bestelnr.:
TS 5050126
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Achterwand
Bevestigingsmateriaal (set)
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Levering
Achterwand
Bevestigingsmateriaal (set)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14 kg
Brutogewicht
29 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177650169
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101