Voor VX SE slotplaat 5050817 meebestellen.
- Artikelnummer:
- TS 5050141
- Levering
- Espagnoletsluiting, compleet
Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk - Geschikt voor
- Hoogte: 1.400 mm
- Levering
- Espagnoletsluiting, compleet
- Slot incl. dubbelbaardbinnenwerk
- Opmerking
- De borgringen kunnen bij het verwisselen van de sluitstangen niet opnieuw worden gebruikt. Controleer of u over een voldoende voorraad beschikt (bestelnummer 8800070).
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,1 kg
- Douanetariefnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177650305
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- Locking rod, main door for two-door TS, RAL 7035.