- Bestelnr.:
 - TS 5050156
 - Oppervlak
 - Poedercoating
 - Kleur
 - RAL 7035
 - Levering
 - Deur
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Deurverstevigingsprofiel - Afmetingen
 - Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm - Leveringseenheid
 - 1 st.
 - Nettogewicht
 - 18 kg
 - Brutogewicht
 - 19,6 kg
 - EAN
 - 4028177650466
 - ETIM 9
 - EC000747
 - ETIM 8
 - EC000747
 - ECLASS 8.0
 - 27182204