- Artikelnummer:
- TS 5050158
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deur
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Deurverstevigingsprofiel - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.600 mm - Levering
- Deur
- Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 25 kg
- Brutogewicht
- 38 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650480
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204