- Bestelnr.:
- TS 5050166
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deur
Vergrendeling
Deurverstevigingsprofiel
Sluitstukken - Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.800 mm - Levering
- Deur
- Vergrendeling
- Deurverstevigingsprofiel
- Sluitstukken
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 17 kg
- Brutogewicht
- 37 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650565
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204