- Bestelnr.:
- TS 5050169
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deur
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Deurverstevigingsprofiel
Veerringen - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 24 kg
- Brutogewicht
- 34 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650596
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204