- Bestelnr.:
- TS 5050178
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deur
Vergrendeling
Deurverstevigingsprofiel
Sluitstukken - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm - Levering
- Deur
- Vergrendeling
- Deurverstevigingsprofiel
- Sluitstukken
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 30 kg
- Brutogewicht
- 40 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650671
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204