- Bestelnr.:
- TS 5050425
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Deur
Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk - Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 2.000 mm - Levering
- Deur
- Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15 kg
- Brutogewicht
- 28 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177702011
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204