Montageplaat voor AE

Bestelnr.: AE 5050430

Bestelnr.:
AE 5050430
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
334 mm x 275 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 380 mm
Hoogte: = 300 mm
Geschikt voor bestelnr.
1030500
1031500
1004600
1005500
1005600
1011600
6536010
6315200
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,39 kg
Brutogewicht
1,4 kg
EAN
4028177708150
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216