- Bestelnr.:
- AE 5050431
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 162 mm x 275 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 200 mm
Hoogte: = 300 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1032500
- 1035500
- 1001600
- 1002500
- 1002600
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 1,7 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708167
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216