- Bestelnr.:
- AE 5050432
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 254 mm x 275 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 300 mm
Hoogte: = 300 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1033500
- 1036500
- 1003600
- 6535010
- 6315100
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,15 kg
- Brutogewicht
- 1,2 kg
- EAN
- 4028177708174
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216